1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
NYY-J zwart 14 G 1,5 re mm² Artikelnr. 32069 Kopiëren
N2XH-J zwart 5 G 10 re mm² Artikelnr. 53162 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 185 rm mm² Artikelnr. 53259 Kopiëren
NYY-O zwart 4 x 4 re mm² Artikelnr. 32134 Kopiëren
NYCY zwart 4 x 10 re / 10 mm² Artikelnr. 32218 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 16 re / 16 mm² Artikelnr. 32264 Kopiëren
NAYY-J zwart 1 G 120 rm mm² Artikelnr. 32392 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 95 sm / 50 mm² Artikelnr. 32845 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 240 sm / 120 mm² Artikelnr. 32273 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 25 / 16 rm mm² Artikelnr. 53227 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 95 / 50 sm mm² Artikelnr. 53231 Kopiëren
NYY-J zwart 24 G 1,5 re mm² Artikelnr. 32073 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 35 rm mm² Artikelnr. 32094 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 50 sm / 25 mm² Artikelnr. 32267 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 3 x 2,5 re mm² Artikelnr. 52722 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 70 sm / 35 mm² Artikelnr. 32844 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 120 sm / 70 mm² Artikelnr. 32846 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34116 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 70 / 35 sm mm² Artikelnr. 53230 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 35 sm / 16 re mm² Artikelnr. 32036 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 70 sm / 35 sm mm² Artikelnr. 32038 Kopiëren
NYY-O zwart 2 x 10 re mm² Artikelnr. 32108 Kopiëren
NAYY-J zwart 4 G 25 re mm² Artikelnr. 32302 Kopiëren
NAYY-O zwart 1 x 120 rm mm² Artikelnr. 32315 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible