9721 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
HELUPOWER® SOOW zwart 12 x 14 AWG Artikelnr. 11161412 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 12 x 16 AWG Artikelnr. 11161612 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 16 x 16 AWG Artikelnr. 11161616 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 16 x 18 AWG Artikelnr. 11161816 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 2 x 2 AWG Artikelnr. 11160202 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 2 x 4 AWG Artikelnr. 11160402 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 2 x 6 AWG Artikelnr. 11160602 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 2 x 8 AWG Artikelnr. 11160802 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 6 x 12 AWG Artikelnr. 11161206 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 6 x 14 AWG Artikelnr. 11161406 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 6 x 16 AWG Artikelnr. 11161606 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 6 x 18 AWG Artikelnr. 11161806 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 7 x 14 AWG Artikelnr. 11161407 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 7 x 16 AWG Artikelnr. 11161607 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 8 x 14 AWG Artikelnr. 11161408 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 8 x 16 AWG Artikelnr. 11161608 Kopiëren
HELUPOWER® SOOW zwart 8 x 18 AWG Artikelnr. 11161808 Kopiëren
JZ-500 grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 10091 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 10093 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 10098 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 10095 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 10123 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 10121 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 10031 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible