7063 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-603 grijs 34 G 1,5 mm² Artikelnr. 83690 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 13383 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500-C grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 13550 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
Single 600-CY-O zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 10927 Kopiëren
SUPERTRONIC®-310-PVC grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 49896 Kopiëren
TOPGEBER® 512 PUR - Siemens groen (4x2x0,18) mm² Artikelnr. 700654 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw-wit 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019385 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K bruin 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019373 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 20 AWG Artikelnr. 83391 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 20 AWG Artikelnr. 83189 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 18 AWG Artikelnr. 65069 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 donkerblauw 1 x 14 AWG Artikelnr. 60615 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 8 AWG Artikelnr. 60904 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 25 mm² Artikelnr. 69720 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 13396 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 4 mm² Artikelnr. 13449 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF UL/CSA zwart 7 G 1 mm² Artikelnr. 23231 Kopiëren
Single 600-J zwart 1 G 240 mm² Artikelnr. 10903 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 1 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 49848 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 2 x 2 x 1 mm² Artikelnr. 49867 Kopiëren
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 49808 Kopiëren
TOPSERV® 113 PUR - Lenze oranje (4G4+(2x1)) mm² Artikelnr. 707231 Kopiëren
TOPSERV® 121 PUR oranje (4G10+2x(2x1)) mm² Artikelnr. 74096 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K geel 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64147 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible