231 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Aanvullende constructie-elementen
DATAFLAMM®-C grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52411 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52465 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 2 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 52475 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 52423 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 52412 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 52425 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 52413 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52317 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52341 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 52424 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 2 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52445 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52467 Kopiëren
JE-LiHCH Bd grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34350 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 4 x 0,25 mm² Artikelnr. 52319 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 4 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52447 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 4 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 52477 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 3 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52466 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 52330 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 5 x 0,25 mm² Artikelnr. 52320 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 3 x 0,25 mm² Artikelnr. 52381 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 52398 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 7 x 0,5 mm² Artikelnr. 52415 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 52328 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52380 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible