Connectoren en verbindingstechnologie

181 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Certificering / Goedkeuring
RJ45 Jack/Keystone CAT.6 screened without dust protection metallic Artikelnr. 802916 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type LC Multimode Artikelnr. 800723 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type ST / ST Multi-Mode Artikelnr. 802252 Kopiëren
Industry plug HFBR 4531 zwart, simplex POF 980/1000 Artikelnr. 800714 Kopiëren
RJ45 DIN rail module max. 3 modules Artikelnr. 805405 Kopiëren
RJ45 Jack/Keystone CAT.6 unscreened with dust protection zwart Artikelnr. 804691 Kopiëren
RJ45 Panel zwart Artikelnr. 805429 Kopiëren
RJ45 plug 8 pole CAT.5 TM11 grijs Artikelnr. 801686 Kopiëren
Splice-Box 19" complete telescope 12 LCdx Multimode G62,5/125 Artikelnr. 803155 Kopiëren
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 804234 Kopiëren
Copper Connector RJ45 45° angle Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 805784 Kopiëren
Crimp splice protector Fibre-Optic accessories preferred type Artikelnr. 80309 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type LC Singlemode Artikelnr. 800726 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type ST Multimode Artikelnr. 80396 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type LC / LC Multi-Mode Artikelnr. 800735 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC-Duplex /SC-Duplex Multi-Mode Artikelnr. 81066 Kopiëren
Industry plug HFBR 4506 grijs, duplex POF 980/1000 Artikelnr. 801387 Kopiëren
Industry plug HFBR 4511 blauw, simplex POF 980/1000 Artikelnr. 801379 Kopiëren
Industry plug HFBR 4533 blauw, simplex POF 980/1000 Artikelnr. 800713 Kopiëren
Outlet RJ45 socket class E 2P horizontal Artikelnr. 82847 Kopiëren
Patch-Panel RJ45 Class E 24P Artikelnr. 82848 Kopiëren
Cassette cover Fibre-Optic accessories preferred type Artikelnr. 81363 Kopiëren
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Artikelnr. 805960 Kopiëren
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Artikelnr. 805959 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible