Connectoren en verbindingstechnologie

231 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Circulaire connectoren M12 female 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm) Artikelnr. 11024546 Kopiëren
Circulaire connectoren M12 female 5pin (CD 6,0 - 8,0 mm) Artikelnr. 11024547 Kopiëren
Circulaire connectoren M12 female 8pin (CD 6,0 - 8,0 mm) Artikelnr. 11024554 Kopiëren
Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm) Artikelnr. 11024550 Kopiëren
Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 6,0 - 8,0 mm) Artikelnr. 11024551 Kopiëren
Circulaire connectoren M8 female 3pin (CD 3,5 - 4,8 mm) Artikelnr. 11024556 Kopiëren
Circulaire connectoren M8 female 4pin (CD 3,5 - 4,8 mm) Artikelnr. 11024559 Kopiëren
Circulaire connectoren M8 male 3pin (CD 3,5 - 4,8 mm) Artikelnr. 11024558 Kopiëren
Circulaire connectoren M8 male 4pin (CD 3,5 - 4,8 mm) Artikelnr. 11024557 Kopiëren
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Artikelnr. 805960 Kopiëren
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Artikelnr. 805959 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type SC Multimode Artikelnr. 81062 Kopiëren
Fibre Optic connector preffered type SC-Duplex Multimode Artikelnr. 81063 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type LC / LC Single-Mode Artikelnr. 800736 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode Artikelnr. 805112 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode metall Artikelnr. 81065 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode Artikelnr. 800731 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode metall Artikelnr. 805111 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Multi-Mode Artikelnr. 81069 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Single-Mode Artikelnr. 800729 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type SC-Duplex /SC-Duplex Single-Mode Artikelnr. 800732 Kopiëren
Fibre Optic coupler preffered type ST / ST Single-Mode Artikelnr. 80605 Kopiëren
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 LCdx Artikelnr. 804307 Kopiëren
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 SC-Duplex Artikelnr. 804303 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible