Connectoren en verbindingstechnologie

181 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitenmantelmateriaal
Certificering / Goedkeuring
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805401 Kopiëren
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 904964 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 904963 Kopiëren
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Artikelnr. 804544 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 905210 Kopiëren
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 905211 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805402 Kopiëren
RJ45 Jack/Keystone CAT.6A screened with dust protection metallic Artikelnr. 802377 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Artikelnr. 802405 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Artikelnr. 802404 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Artikelnr. 802401 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Artikelnr. 803844 Kopiëren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Artikelnr. 805966 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Artikelnr. 802407 Kopiëren
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 802920 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Artikelnr. 905863 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 11018706 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Artikelnr. 11018710 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 803841 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Artikelnr. 805781 Kopiëren
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Artikelnr. 905864 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Artikelnr. 802403 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Artikelnr. 802402 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Artikelnr. 803208 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible