38 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805401 Kopiëren
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Artikelnr. 804544 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805402 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Artikelnr. 802405 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Artikelnr. 802404 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Artikelnr. 802401 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Artikelnr. 803844 Kopiëren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Artikelnr. 805966 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Artikelnr. 802407 Kopiëren
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 802920 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 803841 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Artikelnr. 805781 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Artikelnr. 802403 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Artikelnr. 802402 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Artikelnr. 803208 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Artikelnr. 802406 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Artikelnr. 803194 Kopiëren
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Artikelnr. 805783 Kopiëren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Artikelnr. 803195 Kopiëren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Artikelnr. 806205 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Artikelnr. 800986 Kopiëren
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Artikelnr. 805967 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Artikelnr. 805782 Kopiëren
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Artikelnr. 803894 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible