Stripper Multistrip 10 Artikelnr. 904731
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904731
Artikel omschrijving
Stripper Multistrip 10
Type
Multistrip 10
Lengte mm
195,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,185
doorsnede van / tot mm²
0,03 - 10,00
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428784
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Stripper

Details

Kabelopbouw

      • Selbsteinstellend
      • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
      • Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
      • Robuste Metallklemmen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 195 mm
      • Gewicht 200 g

Toepassing

      • Voor enkeladers en meeraderige kabels van PVC, rubber, enz.
      • Instelbare striplengte tot 10 mm
      • Robuuste metalen klemmen
      • Ergonomische twee-componenten handgreep

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible