LT-E-UI straight
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technical Data

Roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -55°C tot +260°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Aardingshuls: Messing vernikkeld
      • Afdichtingsring: Messing vernikkeld

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Robotica
      • Staal- en aluminiumgieterijindustrie
      • Maschine- en apparatenbouw
      • Offshore-Industrie
      • Bewakings- en beveiligingstechniek
      • Metaal-, glas- en keramiekindustrie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor roestvrijstalen beschermingsbuizen UI.
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Items LT-E-UI straight

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Schroefdraadlengte mm Sleutelmaat mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible