Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (2")

Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (2") Artikelnr. 905063
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905063
Artikel omschrijving
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (2")
Type draad
metrisch
Maat
M63 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
19,0
Sleutelmaat mm
81
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
66,6
Geschikt voor slang nominale diameter
2
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391262
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Rechte roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal

Notities

      • De huls en inzet zijn gemaakt van PA6.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT wartel van roestvrij staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible