LT-CNP-E
  • EAC-certificering
Alle items

Technische gegevens

Rechte roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal

Notities

      • De huls en inzet zijn gemaakt van PA6.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT wartel van roestvrij staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.

Items LT-CNP-E

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Schroefdraadlengte mm Sleutelmaat mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible