Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
Artikelnr. 905062
Itemdetails Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
- Artikelnr.
- 905062
- Artikel omschrijving
- Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 19,0
- Sleutelmaat mm
- 81
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 52,4
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391255
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal
Notities
-
- De huls en inzet zijn gemaakt van PA6.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT wartel van roestvrij staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.
Downloads Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2")
Accessoires
Producten die bij dit product passen