Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
Artikelnr. 905059
Itemdetails Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
- Artikelnr.
- 905059
- Artikel omschrijving
- Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 50
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 36,3
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892391224
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal
Notities
-
- De huls en inzet zijn gemaakt van PA6.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT wartel van roestvrij staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.
Downloads Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
Accessoires
Producten die bij dit product passen