LON-BUS H122 FRNC STATIC wit 1 x 2 x AWG 22 / 1
Artikelnr. 802187
Itemdetails LON-BUS H122 FRNC STATIC wit 1 x 2 x AWG 22 / 1
- Artikelnr.
- 802187
- Artikel omschrijving
- LON-BUS H122 FRNC STATIC wit 1 x 2 x AWG 22 / 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,4
- Cu factor per km
- 11,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 25,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315671
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens LON-BUS H122 FRNC STATIC wit 1 x 2 x AWG 22 / 1
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |