LifYCY
- kleurcode DIN 47100
- EMC-voorkeur type
- zeer soepel in gebruik en installatie
Technische gegevens LifYCY
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 350 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.200 V |
Onderbrekingsspanning | 2.400 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details LifYCY
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, super fijndradig, draaddiameter: 0,05 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt als verbindingskabel voor signaal-, meet- en regeltechniek, bijvoorbeeld voor oproep- en intercomsystemen, elektronische weegapparatuur, kantoormachines, computersystemen en telecommunicatiesystemen, enzovoort. Het maakt uiterst flexibele hantering en installatie mogelijk. Door het gepaarde leggen worden elektrische koppelingen binnen de kabels verminderd en kunnen overspraak-effecten effectief worden onderdrukt. Het vertinde koperen gevlochten scherm dient als bescherming tegen externe hoogfrequente invloeden (capacitieve koppeling). De kabel kan worden gebruikt voor vaste installaties en flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing, in droge, vochtige en natte ruimtes. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.
Items LifYCY
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
AWG (ongeveer) | Buiten-Ø mm (ongeveer) | Cu factor per km | Gewicht kg/km (ongeveer) |
---|