KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Artikelnr. 81085
Itemdetails KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Artikelnr.
- 81085
- Artikel omschrijving
- KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 53,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 90,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315510
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |