JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oil resistant
  • with PVC inner sheath
  • EMC-preferred type
  • for use in drag chains in continuous motion
Alle items

Technische gegevens

PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling over elke strenglaag
      • Binnenmantel: PVC
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Deze kabels worden gebruikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, maar niet buitenshuis. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder mogelijkheid voor externe bewegingsbesturing, hebben deze kabels hun betrouwbare prestaties bewezen in standaard drag-chain-toepassingen, automatische handlingsmachines, robots en permanent bewegende machineonderdelen. Deze afgeschermde kabels zijn ontwikkeld voor storingsvrije gegevensoverdracht in alle gebieden van de elektronica, meet- en regeltechniek. Ze zijn ook verkrijgbaar in een gepaarde versie. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.

Items JZ-HF-CY / OZ-HF-CY

Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ca.) Buiten-Ø mm (ongeveer) Cu-gewicht kg/km Gewicht kg/km (ongeveer)

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible