JUMBO-FP
  • Halogeenvrij (LS0H)
Alle items

Technische gegevens

Rechte enkelvoudige flensverbinding
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 54 / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Geschikt voor parallel gewikkelde JUMBO-beschermingsbuizen.

Items JUMBO-FP

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Kleur Gewicht kg (ongeveer) Geschikt voor nominale maat Geschikt voor nominale maat

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible