Plakband HTP
Artikelnr. 93645
Itemdetails Plakband HTP
- Artikelnr.
- 93645
- Artikel omschrijving
- Plakband HTP
- Kleur
- rood
- Breedte mm
- 25,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 11
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892398261
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technical Data Plakband HTP
Plakband | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +260°C |
Details Plakband HTP
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
-
- Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar
-
- Hoge oliebestendigheid
Toepassing
-
- Dit product is extreem hittebestendig.
- HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
- HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.