HSSV IP68 elbow 90°
Alle items
Technical Data HSSV IP68 elbow 90°
Gehoekte snelkoppelingsgolfslangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details HSSV IP68 elbow 90°
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Interne afdichting gemaakt van TPE.
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.
Items HSSV IP68 elbow 90°
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Kleur | Schroefdraadlengte mm |
---|
Downloads HSSV IP68 elbow 90°
Accessoires
Producten die bij dit product passen