HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • fijndradig Al-draad
  • uiterst flexibel
  • laag gewicht
  • recycleerbaar
  • UV-bestendig
  • oliebestendig
  • gecertificeerde aansluitcomponenten beschikbaar
Alle items

Technische gegevens

Ommantelde eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-813
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Al draad, fijndradig
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC
      • Aderisolatie: zwart
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling
      • uitstekende flexibiliteit maakt snel leggen mogelijk
      • recycleerbaar

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Verdere details en informatie over speciale oplossingen en geschikte verbindingstechniek vindt u op wind@helukabel.de.

Toepassing

      • Extreem flexibele aluminiumkabel voor gebruik in diverse toepassingen op het gebied van energie- en installatietechniek. De hoge flexibiliteit en lage eigen gewicht kunnen aanzienlijk de benodigde arbeidstijd voor installatie op locatie verminderen. De HELUWIND® WK POWERLINE ALU mag uitsluitend worden behandeld met de gecertificeerde HELUKABEL® C8 krimpmethode volgens IEC 61238-1 Klasse A. De benodigde gereedschappen voor deze verbindingsmethode zijn beschikbaar voor levering (kunnen ook worden gehuurd).

Items HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV

Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ongeveer) Buiten-Ø mm (ongeveer) Al factor per km Gewicht kg/km (ongeveer)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible