HELUTOP® HT-Clean
  • VDE-certificering
Alle items

Technische gegevens

Roestvrij stalen kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
korte termijn -40°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door trekontlastingselement
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
      • het gladde oppervlak voorkomt dat schadelijke micro-organismen zich hechten en maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk
      • binnendraad voorkomt ophoping van vuil
      • geschikt voor hogedrukstoomreiniging
      • bestand tegen chemische reinigingsmiddelen
      • hoge corrosiebestendigheid
      • ECOLAB gecertificeerd

Notities

      • Voor het aandraaien van buitenaf, gebruik de vermelde aandraaisleutel.
      • Montage met een standaard dopsleutel.
      • Wordt geleverd inclusief tegenmoer.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Voedsel- en drankindustrie
      • Pharmaindustrie
      • Reinraumtechnologie
      • Biotechnologie
      • chemische industrie
      • Voor de hoogste eisen op het gebied van reinheid en schoonmaak.

Items HELUTOP® HT-Clean

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type draad Maat Kabel-Ø van / tot mm Schroefdraadlengte mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible