HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 906991
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906991
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
4,0 - 7,0
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
19
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892375200
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
korte termijn -30°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • Vlakke afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Ontluchtingselement: Polytetrafluorethyleen (PTFE)
      • met geïntegreerd drukcompensatie- en ventilatiesysteem

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
      • Membraan zorgt ervoor dat luchtvochtigheid de kast kan verlaten, zelfs bij lage drukverschillen; Vermindering van condensatiewater
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444, EN 60423 (metrische draad)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • hoogdichtende behuizingen
      • Omgevingen met een groot temperatuurbereik
      • voorkomt watercondensatie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible