HELUTOP® HT-AIR-PA
Alle items
Technische gegevens HELUTOP® HT-AIR-PA
PA kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 67 |
Details HELUTOP® HT-AIR-PA
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- Vlakke afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Ontluchtingselement: Polytetrafluorethyleen (PTFE)
-
- met geïntegreerd drukcompensatie- en ventilatiesysteem
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
-
- Membraan zorgt ervoor dat luchtvochtigheid de kast kan verlaten, zelfs bij lage drukverschillen; Vermindering van condensatiewater
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444, EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- hoogdichtende behuizingen
-
- Omgevingen met een groot temperatuurbereik
-
- voorkomt watercondensatie
Items HELUTOP® HT-AIR-PA
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Kleur | Kabel-Ø van / tot mm |
---|