HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
Artikelnr. 906990
Itemdetails HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
- Artikelnr.
- 906990
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M12 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 4,0 - 7,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 19
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375194
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
PA kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 67 |
Details HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- Vlakke afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Ontluchtingselement: Polytetrafluorethyleen (PTFE)
-
- met geïntegreerd drukcompensatie- en ventilatiesysteem
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
-
- Membraan zorgt ervoor dat luchtvochtigheid de kast kan verlaten, zelfs bij lage drukverschillen; Vermindering van condensatiewater
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444, EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- hoogdichtende behuizingen
-
- Omgevingen met een groot temperatuurbereik
-
- voorkomt watercondensatie
Downloads HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen