HELUTOP® Easy
Alle items
Technische gegevens HELUTOP® Easy
Draadloze PA-kabelwartel volgens DIN EN 62444 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 66 / IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® Easy
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6, V2 volgens UL 94
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- met gepatenteerd veer-/kliksysteem zonder gereedschap
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Extra kleuren op aanvraag
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Installatie zonder het gebruik van speciaal gereedschap. Geen schroefgaten of borgmoeren nodig. Compatibiliteit met de HELUTOP® HT-serie maakt probleemloze integratie in bestaande systemen mogelijk.
- Voor wanddiktebereik: 0,5-4,0 mm
Items HELUTOP® Easy
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Kleur | Kabel-Ø van / tot mm |
---|