Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20

Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20 Artikelnr. 908286
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908286
Artikel omschrijving
Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
Type
HHPI 20
Lengte mm
396,0
Gewicht kg (ongeveer)
2,80
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430121
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Hydraulische handpers in gereedschapskist

Details

Kabelopbouw

      • Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
      • Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
      • Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
      • Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
      • Leicht und handlich, kurze Bauform
      • Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Presskraft ca. 62 kN
      • Länge 396 mm
      • Gewicht 2800 g

Eigenschappen

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Notities

      • Exclusieve inzetstukken
      • Passende inzetstukken:
      • HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
      • Verdere inzetstukken op aanvraag
      • Inclusief plastic gereedschapskist

Toepassing

      • Extreem snelle werking door tweestaps hydraulische pomp
      • Groot verwerkingsgebied tot 300 mm²
      • Draaibare snelontgrendelingskop 180°
      • Met vouwsluiting voor moeiteloze bediening, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
      • Lichtgewicht en draagbaar, compact ontwerp
      • Ingebouwd overdrukventiel, zelfs bij een onjuiste persing geen schade aan het gereedschap en de invoegstukken
      • Universeel toepasbaar: invoegstukken zijn beschikbaar voor alle soorten kabelschoenen
      • Perscapaciteit: ca. 62 kN

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible