HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC
- Speaker cable
- round
- extremely flexible
Technical Data HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC
PVC-Lautsprecherkabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- extrem flexibel
-
- hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung
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
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC is geschikt voor mobiel gebruik en permanente installatie, zowel binnen als buiten, wat de noodzaak voor meerdere opslag elimineert. De klassieke toepassingsgebieden omvatten festivals, professionele podiumtechnologie, installaties in studio's en uitzendingen. Het gebruik van zeer flexibele koperdraden (klasse 6) en een speciale zachte PVC-mantel zorgt voor een zeer hoge flexibiliteit en een optimaal gevoel. Tegelijkertijd is de kabel zeer robuust en dankzij geoptimaliseerde vlechttechnologie (geen kurkentrekkervorming) kan een lange levensduur worden verwacht.
Items HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
AWG (ongeveer) | Buiten-Ø mm (ongeveer) | Cu factor per km | Gewicht kg/km (ongeveer) |
---|