HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 4 x 4 mm²
Artikelnr. 11017578
Itemdetails HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 4 x 4 mm²
- Artikelnr.
- 11017578
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 4 x 4 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,6
- Cu-gewicht kg/km
- 153,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 270,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892491610
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 4 x 4 mm²
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 5,0 Ohm/km |
Details HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 4 x 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: rood, zwart, blauw, wit
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- moeilijk ontvlambaar