HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC zwart 4 x 2,5 mm² Artikelnr. 11017577
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Speaker cable
  • round
  • extremely flexible

Itemdetails

Artikelnr.
11017577
Artikel omschrijving
HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC zwart 4 x 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,8
Cu factor per km
96,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
157,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892518447
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC-Lautsprecherkabel
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vast -40°C tot +70°C
Testspanning kern/kern 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : PVC
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • voor gebruik buitenshuis
      • extrem flexibel
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC is geschikt voor mobiel gebruik en permanente installatie, zowel binnen als buiten, wat de noodzaak voor meerdere opslag elimineert. De klassieke toepassingsgebieden omvatten festivals, professionele podiumtechnologie, installaties in studio's en uitzendingen. Het gebruik van zeer flexibele koperdraden (klasse 6) en een speciale zachte PVC-mantel zorgt voor een zeer hoge flexibiliteit en een optimaal gevoel. Tegelijkertijd is de kabel zeer robuust en dankzij geoptimaliseerde vlechttechnologie (geen kurkentrekkervorming) kan een lange levensduur worden verwacht.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible