HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 2 x 2,5 mm²
Artikelnr. 11017575
Itemdetails HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 2 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 11017575
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 2 x 2,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,5
- Cu-gewicht kg/km
- 48,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 101,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892518423
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 2 x 2,5 mm²
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 8,0 Ohm/km |
Details HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX zwart 2 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: rood, zwart
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- moeilijk ontvlambaar