HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C zwart 1 x 185 mm²
Artikelnr. 17001684
- geleider gestrand met optimale leglengte
- temperatuurbestendig
- verbeterde eigenschappen bij brand
- crossed-linked isolatie- en mantelmateriaal
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C zwart 1 x 185 mm²
- Artikelnr.
- 17001684
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C zwart 1 x 185 mm²
- AWG (ca.)
- 350 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 29,1
- Cu-gewicht kg/km
- 1941,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2363,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892526008
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C zwart 1 x 185 mm²
Ommantelde eenaderige kabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -40°C tot +120°C vast -55°C tot +145°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 12,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C zwart 1 x 185 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
-
- Aderisolatie: zwart
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: crossed-linked polyolefine
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
-
- slijtvast, kerfbestendig
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- verminderde brandvoortplanting, geen uitstoot van corrosieve en giftige gassen, geringe rookontwikkeling
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt als generatoraansluitkabel in windturbines en waar een hoge stroomdraagcapaciteit vereist is en een verminderde buitendiameter gunstig is vanwege beperkte installatieruimte. Andere toepassingsgebieden zijn onder andere: aansluitkabel van thermische klasse B (130°C) voor motoren, transformatoren, relais, spoelen en magneten; voedingsaansluitingen in de auto-industrie; halogeenvrije bedrading van schakel- en besturingskasten; aansluitkabel voor verwarmingsapparaten; voedingskabel voor krachtige armaturen in industriële gebieden, sportfaciliteiten en verkeersinfrastructuur; bedrading van laadstations en pantografen in e-mobiliteitstoepassingen. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een grote ronde contactoppervlakte van de koperen vlecht aan aan beide uiteinden.