HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • geleider gestrand met optimale leglengte
  • temperatuurbestendig
  • verbeterde eigenschappen bij brand
  • crossed-linked isolatie- en mantelmateriaal
  • EMC-voorkeur type
Alle items

Technische gegevens

Ommantelde eenaderige kabel
Temperatuurbereik flexibel -40°C tot +120°C
vast -55°C tot +145°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 700 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V
Testspanning 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 12,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
      • Aderisolatie: zwart
      • x = zonder GN/GE ader
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: crossed-linked polyolefine
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
      • slijtvast, kerfbestendig
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • verminderde brandvoortplanting, geen uitstoot van corrosieve en giftige gassen, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze kabel wordt gebruikt als generatoraansluitkabel in windturbines en waar een hoge stroomdraagcapaciteit vereist is en een verminderde buitendiameter gunstig is vanwege beperkte installatieruimte. Andere toepassingsgebieden zijn onder andere: aansluitkabel van thermische klasse B (130°C) voor motoren, transformatoren, relais, spoelen en magneten; voedingsaansluitingen in de auto-industrie; halogeenvrije bedrading van schakel- en besturingskasten; aansluitkabel voor verwarmingsapparaten; voedingskabel voor krachtige armaturen in industriële gebieden, sportfaciliteiten en verkeersinfrastructuur; bedrading van laadstations en pantografen in e-mobiliteitstoepassingen. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een grote ronde contactoppervlakte van de koperen vlecht aan aan beide uiteinden.

Items HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C

Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ongeveer) Buiten-Ø mm (ongeveer) Cu factor per km Gewicht kg/km (ongeveer)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible