HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC groen 2 x 2 x AWG 22 /19 Artikelnr. 11007800
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • geschikt voor alle PROFInet-systemen tot 100 Mbit
  • 1000V UL-goedkeuring
  • voor torsietoepassingen in de robotica

Itemdetails

Artikelnr.
11007800
Artikel omschrijving
HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC groen 2 x 2 x AWG 22 /19
doorsnede mm² (ca.)
0,38
Geleider Ø mm (ca.)
0,8
Kern Ø mm (ca.)
1,5
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,2
Cu factor per km
33,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
63,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892492570
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +90°C
vaste installatie -40°C tot +90°C
UL (AWM) tot +90°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 60,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 0,5 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 50 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 66%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,55 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vaste installatie 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : Polyolefin
      • Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
      • Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
      • Folieverpakking
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 1000 V

Toepassing

      • HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC biedt uitstekende transmissiekenmerken met dubbele afscherming en is ontworpen voor toepassingen met torsiebelasting, zoals in robots. De hier vermelde kabel komt overeen met de classificatie voor continu beweging.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible