HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE groen 2 x 2 x AWG 22 /7
Artikelnr. 802185
- geschikt voor alle PROFInet-systemen tot 100 Mbit
- FRNC-Buitenmantel
- Marine en offshore
Itemdetails HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE groen 2 x 2 x AWG 22 /7
- Artikelnr.
- 802185
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE groen 2 x 2 x AWG 22 /7
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,35
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,75
- Kern Ø mm (ca.)
- 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,5
- Cu factor per km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 64,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314469
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE groen 2 x 2 x AWG 22 /7
Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet-leidraad, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC) | |
Temperatuurbereik | flexibel 0°C tot +50°C vaste installatie -25°C tot +75°C UL (CM) naar +75°C |
Piekbedrijfsspanning | 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 60,0 Ohm/km |
Lusweerstand bij 20°C | max. 120,0 Ohm/km |
Isolatieweerstand | min. 0,5 GOhm x km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 52 pF/m |
Rel. Snelheid van Propagatie | ongeveer 66% |
Karakteristieke impedantie | bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Calorie belasting | ongeveer 0,45 MJ/m |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vaste installatie 3x Buiten-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE groen 2 x 2 x AWG 22 /7
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, AWG maten
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
-
- Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
-
- Folieverpakking
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
-
- Mantel kleur: groen
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling
-
- Geschikt voor marine- en offshoretoepassingen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- DNV
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPFLEX is speciaal ontworpen voor maritieme/offshore toepassingen.