HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
Artikelnr. 801651
Itemdetails HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 801651
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,3
- Cu factor per km
- 94,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 153,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314452
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |