HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 801651
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
801651
Artikel omschrijving
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,3
Cu factor per km
94,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
153,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314452
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible