HELUKAT® 300 CAT.6 U/FTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 802174
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802174
Artikel omschrijving
HELUKAT® 300 CAT.6 U/FTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,9
Cu factor per km
20,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
37,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313875
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible