HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Artikelnr. 800068
- voor toepassingen tot 1 Gigabit
- robuuste constructie
- 1000V UL-goedkeuring
Itemdetails HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
- Artikelnr.
- 800068
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,14
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,48
- Kern Ø mm (ca.)
- 0,95
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,8
- Cu factor per km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 44,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314131
- Douanetariefnummer
- 85444993
Technische gegevens HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +50°C vaste installatie -40°C tot +80°C UL (AWM) tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 140,0 Ohm/km |
Lusweerstand bij 20°C | max. 280,0 Ohm/km |
Isolatieweerstand | min. 5,0 GOhm x km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 47 pF/m |
Rel. Snelheid van Propagatie | ongeveer 67% |
Karakteristieke impedantie | bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bij 101 tot 200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Calorie belasting | ongeveer 0,64 MJ/m |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vaste installatie 4x Buiten-Ø |
Details HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, AWG maten
-
- Aderisolatie : Polyolefin
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- Nr. 1: wit-blauw / blauw
- Nr. 2: wit-oranje / oranje
- Nr. 3: wit-groen / groen
- Nr. 4: wit-bruin / bruin
-
- Afschermingselement: paren
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: PUR
-
- Mantel kleur: grijs
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
-
- slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
-
- UL Voltageclassificatie: 1000 V
Toepassing
-
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX wordt gebruikt in ruwe industriële omgevingen en kenmerkt zich door een hoge reservecapaciteit en uitstekende prestaties. Mechanisch gezien maakt de halogeenvrije PU-buitenmantel het ideaal voor ruwe industriële omgevingen. Deze kabel is configureerbaar met gangbare RJ45-connectoren (industriële en kantoorversie), evenals met verschillende Sub-D- en M12-connectoren.
Downloads HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Accessoires
Producten die bij dit product passen