HELUKAT® 200 CAT.5e F/UTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 802173
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802173
Artikel omschrijving
HELUKAT® 200 CAT.5e F/UTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,4
Cu-gewicht kg/km
15,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
30,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313745
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible