HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blauw 2 x 2 x AWG 26 /7

HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blauw 2 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 805702
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • robuust
  • UKCA-certificering
  • UL-certificering
  • UV-bestendig
  • voor toepassingen tot 100 Megabit
  • robuuste constructie
  • 1000V UL-goedkeuring

Itemdetails

Artikelnr.
805702
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blauw 2 x 2 x AWG 26 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,14
Geleider Ø mm (ca.)
0,5
Kern Ø mm (ca.)
0,95
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,7
Cu factor per km
19,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
45,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314179
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vaste installatie -40°C tot +80°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 140,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 50 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 67%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,65 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vaste installatie 8x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-oranje / oranje
      • Nr. 2: wit-groen / groen
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Paren getwijnd met optimale slaglengtes
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: blauw
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, smeeroliën, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voorwaardelijk geschikt voor kabelrups
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 1000 V

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Toepassing

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX is ontworpen voor flexibel gebruik en in kabelrupsen met lage prestaties. Dankzij de PUR-mantel biedt het ook uitstekende weerstand tegen typische oliën (ASTM 1/2).

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible