HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN zwart-rood 4 x 1 x AWG 22 /7

HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN zwart-rood 4 x 1 x AWG 22 /7 Artikelnr. 11007522
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • voor toepassingen tot 1 Gigabit
  • EtherCAT-L
  • 300V UL-goedkeuring
  • voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging

Itemdetails

Artikelnr.
11007522
Artikel omschrijving
HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN zwart-rood 4 x 1 x AWG 22 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,35
Geleider Ø mm (ca.)
0,75
Kern Ø mm (ca.)
1,55
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu factor per km
32,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
77,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892541292
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21198
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vast -40°C tot +80°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning 1.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 55,4 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 110,8 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 48 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 66%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,97 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : Polymer
      • Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
      • 4 aders gedraaid in een sterquad met optimale slaglengtes
      • Binnenmantel: TPE
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: zwart-rood
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 300 V

Toepassing

      • HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR KETTING voor gebruik op bewegende delen en in kabelrupsen. De hier vermelde kabels voldoen aan de EtherCAT-classificaties voor bewegende kabels en zijn ontworpen om permanente mechanische belastingen te weerstaan. Deze PUR-versie heeft UL AWM Style en biedt hogere waarden in ketting- en chemische bestendigheid.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible