HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG Artikelnr. 11000620
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • PVC datakabel
  • UL stijl 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • met afvoerdraad

Itemdetails

Artikelnr.
11000620
Artikel omschrijving
HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,1 - 6,5
Cu factor per km
28,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
64,7
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892518171
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464
Temperatuurbereik vast -30°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 200 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz, ongeveer 370 pF/m
Karakteristieke impedantie 45 Ohm,
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,65 mH/km
Minimale buigradius vast 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
      • Aderisolatie : halfhard PVC
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd,
      • paren: Nr. 1: zwart / wit
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Toepassing

      • UL-approved data cable for use in industrial automation and process control applications; for fixed installation in dry or damp environments.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible