HELUCOM® micro A-DQ2Y STRANDED
Alle items

Technische gegevens

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Kabelopbouw

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschappen

      • UV-beständig

Tests

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Toepassing

      • Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern sind quellfähige Elemente eingearbeitet, welche die Längswasserdichte das Kabels gewährleisten. Diese Konstruktion zeichnet sich ebenfalls durch einen reibungsarmen Aussenmantel aus. Dadurch ist diese Serie sehr gut zum Einblasen in Microducts geeignet. Einsatzgebiet ist unter anderem FTTx im komunalen Bereich.

Items HELUCOM® micro A-DQ2Y STRANDED

Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Aantal vezels Vezeltype Vezelcategorie Aantal vezels per kern

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible