Buitenruimfrees HAMX Artikelnr. 906235
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906235
Artikel omschrijving
Buitenruimfrees HAMX
Type
HAMX
Lengte mm
250,0
Gewicht kg (ongeveer)
1,32
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430183
Douanetariefnummer
82032000

Technical Data

Buitenruimfrees

Details

Kabelopbouw

      • met snelspansysteem voor laag- en middenspanningsgeleiders

Eigenschappen

      • HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Notities

      • Reservemes met schroef en inbussleutel voor HAMX, artikelnummer 906236
      • Leveringsomvang:
      • HAMX-apparaat, ratelsleutel en nylon tas

Toepassing

      • De buitenmantelsnijder met snel klemsysteem kan worden gebruikt om de buitenmantel te verwijderen van laagspannings- en middenspanningsgeleiders met een buitendiameter van 16 tot 54 mm. Een schakelhendel tussen lengtedoorsnede en ronde snede, evenals een extra klauw voor het breken van de isolatie, zijn beschikbaar. De positionering op de kabel gebeurt door een klemsysteem. De snijdiepte is instelbaar van 0-5 mm in stappen van 0,1 mm. De voedingssnelheid wordt geregeld met een ratelsleutel. De maximale draaidiameter is 300 mm. De componenten zijn vervaardigd uit aluminium en roestvrij staal. De vormstukken zijn gemaakt van slagvast plastic materiaal. De messen zijn van gelegeerd staal volgens EN 10020 met een hardheid van minstens 58 HRC.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible