compressiegereedschap ERG 740
Artikelnr. 96757
Itemdetails compressiegereedschap ERG 740
- Artikelnr.
- 96757
- Artikel omschrijving
- compressiegereedschap ERG 740
- Type
- ERG 740
- Schild-Ø ca. mm
- 7.62
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428975
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens compressiegereedschap ERG 740
compressiegereedschap |
Details compressiegereedschap ERG 740
Kabelopbouw
-
- Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
-
- Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm
Notities
-
- Voor verwerking van Shield Kon Connectors. Kan alleen worden gebruikt in combinatie met geschikte gereedschapsinzetstukken - zie TI-ERG 740
Toepassing
-
- Handcompressiegereedschap geschikt voor het klemmen van Shield-Kon-connectoren
-
- Verwerkingsbereik voor één stuk Shield-Kon-connectoren van 1,27 tot 7,62 mm
Downloads compressiegereedschap ERG 740
Accessoires
Producten die bij dit product passen