CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm² Artikelnr. 801573
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
801573
Artikel omschrijving
CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
77,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315008
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: violet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible