CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
Artikelnr. 801573
Itemdetails CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 801573
- Artikel omschrijving
- CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu factor per km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 77,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892315008
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: violet