Anaconda Sealtite® HTDL
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
Alle items

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
korte termijn tot +120°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd
      • Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
      • met vergrendeld profiel
      • doorlopende koperen geleider
      • geëxtrudeerde kunststof omhulsel

Eigenschappen

      • UV-beständig

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Toepassing

      • Voor uitgebreide temperatuurbereiken.
      • Vanwege de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.

Items Anaconda Sealtite® HTDL

Buitendiameter
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Buiten-Ø mm (ongeveer) Kleur Gewicht kg (ongeveer) Nominale maat in inches

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible